Désactivation de la fonction DynaStop® par retrait du couvercle électronique
Désactiver la fonction DynaStop® de la manière suivante.
- Tenir compte des indications du chapitre "Consignes de mise en service".
- Tenir compte des instructions du chapitre "Remarques importantes concernant la désactivation de la fonction DynaStop®".
- Mettre tous les composants hors tension et les protéger contre toute mise sous tension involontaire à l'aide d'un dispositif de coupure externe.
- Retirer complètement le couvercle électronique.
La fonction DynaStop® est ainsi désactivée. L'installation / la machine peut être mise en mouvement mécaniquement, en tenant compte des remarques du chapitre "Remarques importantes concernant la désactivation de la fonction DynaStop®".