Graisses pour roulements
Les roulements sont garnis d'usine des graisses suivantes.
Zone d'utilisation | Température ambiante | Fabricant | Type |
|---|---|---|---|
Standard | -40 °C à +80 °C | SEW-EURODRIVE | Grease HL 2 E1 |
-40 °C à +80 °C | Fuchs | Renolit CX-TOM 15 | |
-40 °C à +80 °C | Klüber | Petamo GHY 133 N | |
| -40 °C à +80 °C | SEW-EURODRIVE | Grease HL 2 H1 E1 |
-40 °C à +80 °C | Bremer & Leguil | Cassida Grease GTS 2 |