Mesures de protection spéciales
Pour le fonctionnement dans des conditions environnantes très difficiles ou pour des applications particulièrement exigeantes, les arbres de sortie peuvent être soumis à des traitements spécifiques en option.
Mesure | Principe | Convient pour |
|---|---|---|
Avec MOVIGEAR® standard : bague d'étanchéité FKM (caoutchouc fluoré) | Matériau de très haute qualité | Entraînements soumis à des traitements chimiques |
Revêtement sur le bout d'arbre de sortie | Pelliculage des surfaces de roulement de la bague d'étanchéité | Environnement très agressif ; et parfois en combinaison avec bague d'étanchéité FKM (caoutchouc fluoré) |
Arbre de sortie en acier inoxydable (standard si associé à l'exécution optionnelle pour zones humides) | Protection de surface par matériau de très haute qualité | Applications particulièrement exigeantes en matière de protection de surface |