Vidange de l'huile

Seul le personnel après-vente de SEW-EURODRIVE ou du personnel qualifié formé par SEW-EURODRIVE est autorisé à ouvrir le couvercle du réducteur.

  1. Procéder aux étapes selon les indications du chapitre Travaux préliminaires pour le contrôle et l'entretien.
  2. AVERTISSEMENT ! Risque de brûlure par les surfaces chaudes. Blessures graves. Laisser l'appareil refroidir suffisamment avant de le toucher.
    • Le réducteur ne doit pas être refroidi totalement ; en effet, une huile trop froide risque de ne pas être assez fluide pour permettre un écoulement correct.
  3. Démonter l'unité d'entraînement de l'installation. Il n'est pas possible de remplacer l'huile autrement.
  4. SEW-EURODRIVE recommande de vidanger l'huile dans la position ci-dessous.
  5. Placer un récipient de taille suffisante sous le trou de vidange [2].
  6. AVERTISSEMENT ! risque de brûlure par de l'huile chaude. Blessures graves. Laisser l'appareil refroidir suffisamment avant de le toucher.
  7. Dévisser le bouchon de fermeture à visser inférieur [2] ou l'évent à soupape en place à cet endroit (dépend de la position de montage, voir feuille des positions de montage).
  8. La vidange de l'huile est facilitée si le bouchon de fermeture à visser supérieur [3] ou l'évent à soupape en place à cet endroit est dévissé (circulation d'air).
  9. Vidanger l'huile. La quantité résiduelle d'huile [1] doit être aspirée complètement avec un dispositif adapté.