Remplacement de la bague d'étanchéité côté sortie

  1. Procéder aux étapes selon les indications du chapitre Travaux préliminaires pour le contrôle et l'entretien.
  2. Démonter l'unité d'entraînement de l'installation.
  3. ATTENTION ! À une température inférieure à 0 °C, la bague d'étanchéité risque d'être endommagée lors du montage. Dommages matériels. Stocker les bagues d'étanchéité à une température ambiante supérieure à 0 °C. Si nécessaire, chauffer les bagues d'étanchéité avant le montage. En cas de remplacement de la bague d'étanchéité et selon l'exécution, veiller à avoir un dépôt de graisse suffisant entre les lèvres d'arrêt poussière et les lèvres d'étanchéité.
    • En cas d'utilisation de bagues d'étanchéité renforcées, garnir la cavité entre les deux bagues d'un tiers de graisse.
    • La bague d'étanchéité ne doit pas être montée sur la zone de contact initiale.
  4. Refaire ou retoucher la peinture de protection de surface ou anticorrosion.