Intervalles de remplacement du lubrifiant
L'illustration suivante présente les intervalles de remplacement du lubrifiant dans des conditions environnantes normales. En cas de conditions environnantes difficiles / agressives, réduire les intervalles de remplacement du lubrifiant.

[1] | Heures de fonctionnement |
[2] | Température constante du bain d'huile |
[3] | CLP HC |
• | Valeur moyenne pour 70 °C selon le type d'huile |