Via MOVISUITE®
En guise d'aide à la planification pour les travaux de contrôle et d'entretien, l'appareil offre la possibilité de consulter le nombre d'heures de fonctionnement.
Procéder de la manière suivante pour définir le nombre d'heures de fonctionnement.
- Dans MOVISUITE®, ouvrir l'arborescence paramètres de l'appareil.
- Dans l'arborescence paramètres, sélectionner le nœud "État" [4].
- Le nombre d'heures de fonctionnement apparaît dans le bloc "Compteur d'heures de fonctionnement" [3].

[1] | Affichage des heures de fonctionnement et du temps cumulé de marche |
[2] | Affichage de la puissance utile et de l'énergie totale fournies |