Raccordement des câbles avec extrémité libre
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Référence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28117751 |
Confection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrémité libre | Description | Connecteur préconfectionné | |||||||
| |||||||||
Couleur / | Marquage | Confection | Signal | Contact | |||||
Noir 2.5 mm2 | 1 | Non confectionné | Sortie DC 24 V/L1 | +24V/L1 | 1 | ||||
Noir 2.5 mm2 | 2 | Non confectionné | Potentiel de référence 0V24/N2 | 0V24/N2 | 2 | ||||
Noir 2.5 mm2 | 3 | Non confectionné | Potentiel de référence 0V24/N1 | 0V24/N1 | 3 | ||||
Noir 2.5 mm2 | 4 | Non confectionné | Sortie DC 24 V/L2 | +24V/L2 | 4 | ||||
Noir 2.5 mm2 | 5 | Non confectionné | Mise à la terre fonctionnelle | FE |
| ||||

