Exemple de calcul

Données connues

  • Puissance de freinage moyenne : 11.8 W
  • Rampe de freinage : 0.92 s
  • 6 freinages par heure

Calculer l'énergie à partir de la puissance de la rampe de freinage.

La rampe de freinage indiquée en secondes se rapporte à une variation de vitesse de 3000 min−1.

Calcul de la rampe de freinage du MOVIGEAR®

aab = 3000 min−1 x 0.92 s / 1863 min−1 = 1.5 s.

Pour la rampe de freinage de 1.5 s, la rampe de freinage [3] (0.2 s) du diagramme peut être utilisée.

Avec la rampe de freinage de 0.2 s et à raison de six commutations par heure, le diagramme autorise une puissance de 310 J. Dans ce cas, les 10.9 J nécessaires peuvent être dissipés avec la résistance BW1.