Description de l'application

Ce chapitre décrit la sélection d'une unité d'entraînement MOVIGEAR® performance avec l'exemple d'un convoyeur à rouleaux pour le transport de palettes en bois avec les caractéristiques suivantes.

Masse de la charge

m

2500 kg

Vitesse de convoyage

v

22 m/min

Vitesse de positionnement

v

5 m/min

Accélération

a

0.4 m/s2

Nombre de rouleaux

a

8

Rendement de l'application, rouleaux compris

ηapp

0.7

Diamètre de rouleau

D

140 mm

Levier de frottement des rouleaux (bois / acier)

f

1.2

Diamètre des roulements

d

28 mm

Valeur de frottement des roulements

µbearing

0.005

Cadence de démarrage

c

6 x/h

Force externe maximale à l'arrêt

Fext

800 N

L'illustration suivante est une représentation schématique.