Vérification si la fonction DynaStop® peut être utilisée
Exigence
Pour que l'utilisation de la fonction DynaStop® soit possible, le couple de réversibilité Mar doit être inférieur au couple de décélération maximal MDSP.

Calcul du couple de réversibilité
Données de l'application connues
Fex = 800 N
FR = 445 N

Résultat
Utilisation pour l'application d'un MGF2 avec un rapport de réduction itot = 37.24.
Le couple de décélération maximal MDSP 143 Nm pour nDSP 3.08 min−1 pour cette exécution est indiqué dans le manuel produit > chapitre "Caractéristiques techniques" > Couples DynaStop®.
Le couple de réversibilité Mar est ainsi plus petit que le couple de décélération maximal. La fonction DynaStop® peut donc être utilisée.

Vérification de la vitesse de l'application

Résultat
Il résulte de la force externe une vitesse de 0.16 m/min pour cet exemple d'application.