Position des passages de câble
L'appareil est livré avec les passages de câble suivants.
- Positions X, 1, 2, 3
- X: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
- 1 : 1 x M16 x 1.5 (uniquement pour l'option /PE)
- 2 : 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
- 3 : 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
Informations complémentaires