Capacité de charge

L'illustration suivante montre les positions de montage de l'unité d'entraînement MOVIGEAR® performance avec kit d'adaptation.

BW100-001/.../...

Capacité de charge pour % SI en W

SI

M1

[1]

M2

[2]

M3

[3]

M4

[4]

M5 / M6

[5] / [6]

100 %

100

100

100

100

100

50 %

150

150

150

150

150

25 %

250

250

250

250

250

12 %

300

300

300

300

300

6 %

500

500

500

500

500

SI = durée de service de la résistance de freinage, rapportée à une durée de cycle TD ≤ 120 s

BW100-002/.../...

Capacité de charge pour % SI en W

SI

M1

[1]

M2

[2]

M3

[3]

M4

[4]

M5/M6

[5] / [6]

100 %

200

200

200

160

160

50 %

300

300

300

240

240

25 %

500

500

500

400

400

12 %

600

600

600

480

480

6 %

1000

1000

1000

800

800

SI = durée de service de la résistance de freinage, rapportée à une durée de cycle TD ≤ 120 s