Procédure

ATTENTION

Perte de l'indice de protection garanti.
Dommages matériels.
  • Lorsque le couvercle est retiré du boîtier de raccordement, protéger le couvercle et le boîtier de raccordement de l'humidité, de la poussière et des corps étrangers.

Remplacer le joint du MOVIGEAR® performance comme suit.

  1. Suivre les étapes du chapitre Travaux préliminaires pour le contrôle et l'entretien.
  2. Desserrer les vis du couvercle électronique et les retirer.
  3. ATTENTION ! Perte de l'indice de protection garanti. Dommages matériels. Veiller à ne pas endommager les surfaces d'étanchéité lors du retrait du joint. Détacher l'ancien joint en le dégageant des ergots de fixation.
    • Le démontage sera facilité en suivant l'ordre indiqué dans l'illustration suivante.
  4. Retirer complètement l'ancien joint du boîtier de raccordement.
  5. PRUDENCE ! Risque de blessure en raison de pièces saillantes. Coupures. Pour le nettoyage, utiliser des gants de protection. Les travaux doivent impérativement être réalisés par du personnel qualifié. Nettoyer soigneusement les surfaces d'étanchéité du boîtier de raccordement et du couvercle électronique.
  6. Placer le nouveau joint sur le boîtier de raccordement et le bloquer avec les ergots de fixation. Le montage sera facilité en suivant l'ordre indiqué dans l'illustration.
  7. Vérifier l'installation et la mise en service de l'unité d'entraînement à l'aide de la notice d'exploitation correspondante.
  8. Replacer le couvercle électronique sur le boîtier de raccordement et le visser.
    • Respecter la procédure suivante pour le vissage du couvercle électronique MOVIGEAR®. Mettre en place les vis et les serrer en croix progressivement à un couple de serrage de 6.0 Nm.