Activation de la fonction

AVERTISSEMENT

Danger dû à la chute du chargement.
Blessures graves ou mortelles.
  • La fonction "Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB01" ne doit pas être utilisée dans le cas de dispositifs de levage ou d'applications présentant des risques de chutes du chargement.
  • Verrouiller la fonction de la manière suivante.
    • Désactiver le fonctionnement de l'interrupteur DIP S1/2 via le paramètre Désactivation = "1" (chemin d'accès : Fonctions > Entrées et sorties > Appareil de base > Fonctions interrupteur DIP > Activer la fonction Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB01Libérer).
    • Verrouiller la fonction via le paramètre Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB01 – Libérer = "0" (chemin d'accès : Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB01 Verrouillage étage de puissance).

La fonction "Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FC B01" permet de désactiver la fonction DynaStop® par un signal de commande (entrée digitale ou bit de données process), même lorsque l'étage de puissance est verrouillé. Il est ainsi par exemple possible de déplacer librement des charges sur un convoyeur horizontal.

Procéder d'abord aux réglages suivants.

  1. Activation de la fonction
    • Par interrupteur DIP S1/2
      Commuter l'interrupteur DIP  S1/2 "Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB01 – Libérer" = ON.
    • Par réglage de paramètre
      Désactiver l'interrupteur DIP S1/2, en réglant le paramètre Désactivation sur "1" (chemin d'accès : Fonctions > Entrées et sorties > Appareil de base > Fonctions interrupteur DIP > Activer la fonction Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB01 – Libérer).
      Activer la fonction "Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB01 – Libérer", en mettant à "1" [1] le paramètre Activer la fonction Débloquer frein / désactiver® pour FCB01 – Libérer (chemin d'accès : Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB01 Verrouillage étage de puissance).
  2. Configuration du signal de pilotage
    • Pilotage via entrée digitale
      Affecter la fonction "Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB01" [2] à une entrée digitale.
    • Pilotage via bit de données process (non disponible pour les exécutions DBC)
      Affecter la fonction "Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB01" [3] à à un bit de données process

Lorsque le bloc fonction FCB 01 est activé, il est possible de désactiver la fonction DynaStop® avec le signal de commande défini.