Interrupteurs DIP S2 (PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP)
Le tableau suivant indique les fonctionnalités des interrupteurs DIP S2.
Interrupteurs DIP | S2 | |||
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Signification | Réservé | Réservé | Réservé | Réservé |
ON | – | – | – | – |
OFF | – | – | – | – |
La modification du réglage usine des interrupteurs DIP S2/1 – S2/4 = OFF n'est pas autorisée !