Déroulement de la mise en service

Procéder à la mise en service des appareils à l'aide du logiciel d'ingénierie MOVISUITE® de SEW-EURODRIVE.

La mise en service est répartie en segments fonctionnels. Les étapes suivantes montrent, à titre d'exemple, le déroulement de la mise en service d'un appareil.

Segment motorisations

Motorisation

Configurer les motorisations.

Segment interfaces

Interfaces standards

Réglages de base des interfaces standards

  • Bus de terrain
  • E/S standards
  • Codeur 1

Options

Réglages de base des options

  • DriveSafety®

Segment fonctions

Configuration des E/S

  • E/S standards
  • Carte extension E/S DI/DO

Configuration MOVIKIT®

 

  • Réglages de base
  • Fonctions de surveillance
  • Fonctions d'entraînement
  • Entrées et sorties
  • Interface de données process

Configuration SP

  • Configuration SP avancée

Configuration EP

  • Configuration EP avancée

Fonctions d'entraînement

  • FCB 05 Régulation de vitesse
  • FCB 06 Régulation de vitesse interpolée
  • FCB 09 Positionnement
  • FCB 10 Positionnement interpolé
  • FCB 12 Prise de référence

Fonctions d'entraînement avancées

  • FCB 01 Verrouillage étage de puissance
  • FCB 02 Arrêt par défaut
  • FCB 20 Mode Jogg
  • FCB 21 Test de freinage
  • FCB 26 Arrêt aux limites utilisateur

Fonctions parallèles

  • Touchprobe 1
  • Boîte à cames

Surveillances

  • Infos dépassement de seuil
  • Valeurs limites 1
  • Fonctions de contrôle 1
  • Fonction économie d'énergie

Unités utilisateur

Conversion des unités système en unités utilisateur

Informations concernant l'unité d'entraînement

Les caractéristiques de l'appareil sont consultables via le nœud de projet.

Données appareil

  • Identifiant de l'appareil
  • Composant principal
  • Sous-composant
  • Étiquette production

Réactions au défaut

Vue d'ensemble

  • Module d'axe
  • Surveillance réseau
  • Fonctions

Setup

  • Droits d'accès
  • Revenir aux valeurs de paramètre initiales