Remarques importantes concernant la désactivation de la fonction DynaStop® (option /DSP)

AVERTISSEMENT

Le retrait du couvercle électronique a pour effet de désactiver la fonction DynaStop®.
Blessures graves ou mortelles.
  • Si, pour la configuration de l'application, cette désactivation n'est pas admissible, prévoir des mesures complémentaires (p. ex. le verrouillage mécanique).

AVERTISSEMENT

Danger d'électrisation dû à l'énergie en mode générateur lors d'un mouvement sur l'installation ou la machine. En raison de l'énergie produite en mode générateur, des tensions dangereuses peuvent persister au niveau des bornes ou des connecteurs même après coupure de la tension d'alimentation.
Blessures graves ou mortelles.
  • Ne jamais toucher le boîtier de raccordement contenant la platine de raccordement et le connecteur de liaison.
  • S'il n'est pas possible d'exclure le toucher, prévoir des protections adéquates.

ATTENTION

Endommagement du connecteur entre l'unité de raccordement et le couvercle électronique en raison de l'énergie produite en mode générateur lors du mouvement de l'installation ou de la machine.
Dommages matériels.
  • Pour éviter l'endommagement du connecteur (détérioration des contacts), retirer complètement le couvercle électronique pour désactiver la fonction DynaStop®.