X1203_1 et X1203_2 : raccordement AC 400 V

Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.

Fonction

Raccordement AC 400 V pour alimentation de l'appareil / chaînage des liaisons

Mode de raccordement

M23, broche SEW série 723, variante SpeedTec, société TE Connectivity – Intercontec products, femelle, bague de détrompage : noir, avec protection contre le toucher

Schéma de branchement

Affectation

Contact

Fonction

A

L1

Raccordement réseau, phase L1

B

L2

Raccordement réseau, phase L2

C

L3

Raccordement réseau, phase L3

D

res.

Réservé

PE

PE

Raccordement conducteur de protection

1

res.

Réservé

2

res.

Réservé

3

res.

Réservé

4

res.

Réservé

5

res.

Réservé

6

res.

Réservé