Courants de fuite

En fonctionnement normal, des courants de fuite ≥ 3.5 mA peuvent apparaître. Pour satisfaire aux prescriptions de la norme EN 61800-5-1, tenir compte des remarques suivantes.

  • La mise à la terre (PE) doit être installée de manière à satisfaire aux prescriptions relatives aux installations avec courants de fuite élevés.
  • Ceci implique généralement
    • qu'il faut installer un câble de raccordement à la terre d'une section égale à au moins 10 mm2 (conducteur en cuivre)
    • ou un deuxième câble de raccordement à la terre en parallèle au conducteur de terre.
    • Selon la norme DIN EN 61800-5-1, ce deuxième câble de raccordement à la terre n'est pas nécessaire si la liaison réseau dispose d'un connecteur pour applications industrielles conforme à la norme IEC 60309 et si la liaison réseau a une section  2.5 mm2.

REMARQUE

Selon IEC 60309, les connecteurs M23 de la société TE Connectivity – Intercontec products de la série 723 sont des connecteurs pour applications industrielles.