Montage du couvercle électronique

Monter le couvercle électronique comme suit.

  1. AVERTISSEMENT ! Risque de brûlure par les surfaces chaudes. Blessures graves. Laisser l'appareil refroidir suffisamment avant de le toucher.
  2. ATTENTION ! Perte de l'indice de protection garanti. Risque de dommages matériels. Lorsque le couvercle électronique est retiré du boîtier de raccordement, protéger le couvercle et le boîtier de raccordement de l'humidité, de la poussière et des corps étrangers.
  3. N'utiliser que des couvercles électroniques adaptés à la taille.
  4. Placer le couvercle électronique sur le boîtier de raccordement. Veiller à ne pas déformer le couvercle électronique.
  5. Fixer le couvercle électronique sur le boîtier de raccordement à l'aide de quatre vis. Serrer les vis progressivement en croix à un couple de serrage de 6.0 Nm.