Changement de position de montage

Tenir compte des remarques suivantes si l'unité d'entraînement n'est pas montée dans la position initialement commandée.

  • La position de montage M3 est possible uniquement en combinaison avec l'option "Dispositif d'équilibrage de pression intégré /PG"
  • Tenir compte du complément Unités d'entraînement MOVIGEAR® de type MGF..-..-C – Options "Exécution pour zones humides /WA" et "Dispositif d'équilibrage de la pression intégré au réducteur /PG".
  • Adapter la position de l'évent à soupape.
  • Si présent, adapter la position du dispositif d'équilibrage de pression.