Unités d'entraînement avec évent à soupape en place
À l'exception de la position de montage M3, toutes les unités d'entraînement SEW, commandées avec une position spécifique, sont livrées avec évent à soupape opérationnel, monté en fonction de la position de montage.