Activation de l'évent à soupape

Dans le cas d'une exécution avec évent déjà monté, vérifier si l'évent est actif. Dans le cas contraire, retirer la sécurité de transport de l'évent à soupape avant la mise en service de l'unité d'entraînement.

Activer l'évent de la manière suivante.

  1. Évent à soupape avec sécurité de transport
  2. Retirer la sécurité de transport.
    • L'évent est activé.