Conditions pour le montage

S'assurer que les points suivants sont respectés.

  • Les indications de la plaque signalétique de l'unité d'entraînement correspondent aux caractéristiques du réseau de tension.
  • L'unité d'entraînement ne doit avoir subi aucun dommage durant le transport ou la période de stockage.
  • Température ambiante conforme aux indications du manuel produit, de la plaque signalétique et du tableau des lubrifiants au chapitre Lubrifiants.
  • Les unités d'entraînement ne doivent pas être montées dans les conditions environnantes suivantes.
    • Atmosphère explosible
    • Huiles
    • Acides
    • Gaz
    • Vapeurs
    • Rayonnements
  • En cas d'exécution spéciale : l'exécution de l'unité d'entraînement doit être adaptée aux conditions environnantes réelles.
  • Éliminer soigneusement le produit anticorrosion et toutes les éventuelles salissures qui recouvrent les bouts d'arbre de sortie et les surfaces des flasques. Utiliser un solvant de type courant. Veiller à ce que le solvant n'entre pas en contact avec les lèvres des bagues d'étanchéité (risque de détérioration !).
  • Dans des conditions environnantes abrasives, protéger les bagues d'étanchéité côté sortie contre l'usure.