Possibilités de montage

L'illustration suivante montre les possibilités de montage du bras de couple.

[1]

Longueur d'axe du bras de couple

[2]

Diamètre du perçage de fixation

[3]

Épaisseur du bras de couple

[4]

Maintenir la douille des deux côtés.

Le tableau suivant indique les couples de serrage nécessaires.

Entraînement

Bras de couple

Couple de serrage

Référence

[1]
Longueur d'axe

[3]
Épaisseur

[2]
Ø du perçage

Vis [A]

Vis [B]

MGF.T2-..-C

24850497

130 mm

6 mm

13 mm

M10

48 Nm

M12

20 Nm

MGF.T2-..-C

24850357

160 mm

10 mm

13 mm

M10

48 Nm

M12

20 Nm

MGF.T4-..-C

24849405

160 mm

10 mm

13 mm

M12

70 Nm

M12

20 Nm