Boîtier de raccordement et couvercle électronique (intérieur) taille 1

L'illustration suivante montre le boîtier de raccordement et la partie inférieure du couvercle électronique.

[1]

Presse-étoupes

[2]

Boîtier de raccordement

[3]

Raccordement réseau L1, L2, L3

[4]

Raccordement résistance de freinage

[5]

Fiche de connexion de l'unité de raccordement avec le couvercle électronique

[6]

Bornier électronique

[7]

Raccordements bus de terrain (en fonction de la configuration de raccordement)

[8]

Interface d'ingénierie

[9]

Couvercle électronique

[10]

Interrupteurs DIP S1/1 à S1/4

[11]

Interrupteurs DIP S2/1 à S2/4

[12]

Module mémoire débrochable avec interrupteur DIP S3

[13]

Plaque signalétique interne du couvercle électronique

[14]

Vis pour raccordement à la terre

[15]

Cavalier de reprise de blindageUtiliser les cavaliers de reprise de blindage du matériel d'installation joint à la livraison.