Carter avec trous taraudés (MGF.S.-..-C)
L'illustration suivante montre un carter en exécution avec trous taraudés pour la fixation d'un bras de couple. Cette exécution n'a pas de bord de centrage et n'est donc pas adaptée pour le montage direct sur le bâti de la machine.

Monter l'unité d'entraînement sur l'installation uniquement avec un bras de couple. Le montage sans bras de couple n'est pas admissible.