X1524 : tension de sauvegarde DC 24 V, entrée (AUX‑PWR)

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Entrée tension de sauvegarde DC 24 V / alimentation DC 24 V (AUX-PWR)

Mode de raccordement

M12, 4 pôles, mâle, détrompage A, couleur : noir

Schéma de branchement

Affectation

n°

Fonction

1

+24 V

Entrée DC 24 V (AUX‑PWR)

2

res.

Réservé

3

0V24

Potentiel de référence 0V24 (AUX-PWR)

4

res.

Réservé