驱动装置MOVIGEAR® performance DBC的插接头位置

下图显示了可能的插接头位置:

插接头

不得与下列插接头处于同一位置:

名称

编码环/颜色

功能

位置

X1203_1

黑色

AC 400 V接头插接头X1203_1也可以单独订购(即无插接头X1203_2)。

X、2或3

  • X1206
  • X1207
  • X1217

X1203_2

黑色

AC 400 V接头

X、2或3

  • X2242
  • X2328
  • X5136

X1206

-

AC 400 V连接 (IN)插接头X1206也可以单独订购(即无插接头X2242)。

X、2或3

  • X1203_1
  • X1207
  • X1217

X2242

-

AC 400 V接头 (OUT)

X、2或3

  • X1203_2
  • X2328
  • X5136

X1207

黑色

AC 400 V接头

X、2或3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1217

X1217

-

PA混合接头 (IN)插接头X2317也可以单独订购(即无插接头X2328)。

AC 400 V和DC 24 V辅助电压

X、2或3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1207

X2328

-

混合连接PA (OUT)

AC 400 V和DC 24 V辅助电压

X、2或3

  • X1203_2
  • X2242
  • X5136

X5504

黄色

STO插接头X5504和X5505只能一起订购。

(3芯接头)

X、2或3

  • X2304
  • X5134

X5505

黄色

STO

(3芯接头)

X、2或3

  • X1523
  • X4142

X2304

-

外部制动电阻接口

X、2或3

  • X5504
  • X5134

X5134

-

数字量输入端、继电器输出端

X、2或3

  • X5504
  • X2304

X5136

-

数字量输入/输出端

X、2或3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2328

X1523

淡灰色

DC 24 V辅助电压 – 输入端

X、2或3

  • X5505
  • X4142

X4142

红色

工程设计接口

X、2或3

  • X5505
  • X1523

-

-

[1] 可选压力补偿

1