MOVIGEAR® performance DBC的型号描述

下表列出了驱动装置的型号描述。

MG

产品系列

MG = MOVIGEAR®

F

减速器类型

F = 平行轴斜齿轮减速器

A

轴规格

A = 轴装式减速器(带键槽的空心轴)

T = TorqLOC®空心轴安装组件

S

箱体安装方式

T = 带扭矩支承的驱动装置

S = 带螺纹的箱体,用于固定扭矩支承

2

规格

2 = 扭矩级别200 Nm

4 = 扭矩级别400 Nm

DBC

通讯类型

DBC = Direct Binary Communication(直接二进制通讯)

C

MOVIGEAR®版本

/

 

DSP

MOVIGEAR®选件

XT = 增加的扭矩(仅可与规格4结合使用)

DI = 数字接口 (MOVILINK® DDI)

AZ1Z = 多圈编码器,带MOVILINK® DDI连接

DSP = 电动制动DynaStop®

IV = 接线盒上的插接头

PE = 电子设备压力补偿接头

PG = 带内置压力补偿装置的减速器

BW1 = 内置制动电阻类型:BW1

EBW = 外部制动电阻(加装包,出厂时已安装)