Typenbezeichnung MOVIGEAR® performance DBC

Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung der Antriebseinheit.

MG

Produktfamilie

MG = MOVIGEAR®

F

Getriebetyp

F = Flachgetriebe

A

Wellenausführung

A = Aufsteckgetriebe (Hohlwelle mit Passfeder)

T = TorqLOC®-Klemmverbindung

S

Gehäuseanbauart

T = Antrieb mit Drehmomentstütze

S = Gehäuse mit Gewinden zur Befestigung einer Drehmomentstütze

2

Baugröße

2 = Drehmomentklasse 200 Nm

4 = Drehmomentklasse 400 Nm

DBC

Kommunikationsvariante

DBC = Direct Binary Communication

C

MOVIGEAR® Version

/

 

DSP

MOVIGEAR® Option

XT = Erhöhtes Drehmoment (nur in Verbindung mit Baugröße 4)

DI = Digital Interface (MOVILINK® DDI)

AZ1Z = Multi-Turn-Geber mit MOVILINK® DDI-Anbindung

DSP = Elektrodynamische Hemmung DynaStop®

IV = Steckverbinder am Anschlusskasten

PE = Druckausgleichsverschraubung Elektronik

PG = Integrierter Druckausgleich Getriebe

BW1 = Integrierter Bremswiderstand Typ: BW1

EBW = Externer Bremswiderstand (Anbaukit, montiert ab Werk)