Raccordement des câbles avec extrémité libre

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Références

28172558

Confection

Extrémité libre

Description

Connecteur préconfectionné

Couleur / section de conducteur

Marquage

Confection

Signal

Contact

Noir
1.5 mm2

1

Non confectionné

Raccordement résistance de freinage +

BW+

1

-

-

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement.

res.

2

Noir
1.5 mm2

2

Non confectionné

Raccordement résistance de freinage -

BW-

3

Vert/jaune
1.5 mm2

-

Non confectionné

Raccordement conducteur de protection

PE

4