Valeurs caractéristiques pour la précision du couple et de la vitesse
VFCPLUS sans codeur | VFCPLUS avec codeur | |||
|---|---|---|---|---|
Sonde de température moteur | ||||
sans | avec | |||
Précision du couple calculé
| dépend de la précision des paramètres moteur REMARQUE : plus les paramètres moteur sont précis, plus le couple est précis. Pour une précision plus élevée du couple, effectuer une mesure des paramètres moteur avec le bloc fonction FCB 25. | |||
Écart par rapport au bloc fonction FCB 25 | < 5 % MN | |||
Écart typique | < 10 % MN | |||
Écart maximalSi n est en continu < 20 % de la vitesse nominale. | < 15 % MN | < 25 % MN | < 15 % MN | |
CFC sans sonde de température moteur | CFC avec sonde de température moteur | |||
|---|---|---|---|---|
Précision du couple calculé | Dépend de la précision | Dépend de la précision | ||
VFCPLUS sans codeur | Tous les modes de régulation avec codeur | |||
|---|---|---|---|---|
Précision de | Dépend de la précision | Écart maximal : | ||