Paramètre Limite application - Vitesse

Le tableau suivant montre le réglage standard du paramètre Limite application vitesse.

Mise en service

Unité d'entraînement

Réglage standard des paramètres
Limite application vitesseLa valeur peut être inférieure en raison des possibles limitations du réducteur.

Mise en service
automatique via interface digitale

MOVIGEAR® performance

2000 min-1

Mise en service
manuelle via MOVISUITE®

Le paramètre Limite application - Vitesse n'est pas modifié par la mise en service.

Vérifier le paramètre et le régler en fonction du système d'entraînement.