
| MOVIGEAR® performance (≙ IE5) |
Description | Unité d'entraînement mécatronique composée d'un moteur synchrone, d'un réducteur et d'un variateur décentralisé |
Capacité de surcharge | Jusqu'à 300 % |
Puissance | - MGF..2-C : couple de 200 Nm, jusqu'à une puissance nominale de 0.8 kW
- MGF..4-C : couple de 400 Nm, jusqu'à une puissance nominale de 1.5 kW
- MGF..4-C/XT : couple de 400 Nm avec couple permanent augmenté, jusqu'à une puissance nominale de 2.1 kW
|
Plage de vitesse de sortie | Plage de réglage de la vitesse 1:40 (sans codeur)
- MGF..2-C : 0.9 – 593 min-1
- MGF..4-C, MGF..4-C/XT : 0.9 – 566 min-1
Plage de réglage de la vitesse 1:2000 (avec codeur)
- MGF..2-C : 0.02 – 593 min-1
- MGF..4-C, MGF..4-C/XT : 0.02 – 566 min-1
|
Options | - Interface digitale (MOVILINK® DDI) /DI
- Codeur absolu multitour /AZ1Z
- Fonction de ralentissement électrodynamique DynaStop®
/DSP - Connecteur /IV
- Dispositif d'équilibrage de pression électronique /PE
- Résistance de freinage intégrée /BW1
- Autres options, voir les options pour les variateurs de vitesse décentralisés MOVI-C®
|