Points forts de la gamme de produits décentralisés

Polyvalence

Avec MOVI-C®, il est possible de passer d'une installation en armoire à une installation décentralisée. La cohérence des fonctions et des caractéristiques est assurée indépendamment de la famille de produits et du type d'installation.

Modularité

L'électronique d'entraînement identique pour toutes les familles de produits, qu'elle soit intégrée au produit ou installée à proximité du moteur, complète idéalement les variateurs de vitesse en armoire de commande du système d'automatisation modulaire MOVI-C®.

Flexibilité

La palette de produits décentralisés permet de réaliser de manière flexible la mise en réseau avec différents systèmes amont.

Single-axis
automation

  • DBC – Direct Binary Communication
  • DAC – Direct AS-Interface Communication
  • DFC – Direct Fieldbus Communication
  • (PROFINET, EtherNet/IPTM, Modbus TCP)

Motion slave

  • DSI – Installation directe par bus système (EtherCAT®)
  • DFC – Direct Fieldbus Communication
  • (POWERLINK CiA402)

Motion / Automation control

 

  • DSI – Installation directe par bus système (SBusPLUS)

Installation
simplifiée

Côté alimentation, l'installation est simplifiée avec des bornes ou des connecteurs, en mode déporté avec l'intégration moteur digitale (connectique monocâble).

Catégorie de puissance électronique décentralisée

2.0 A, 2.5 A, 3.2 A,

4.0 A, 5.5 A,

7.0 A, 9.5 A,

12.5 A, 16.0 A