X1206 : raccordement AC 400 V (IN)

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Raccordement AC 400 V (IN)

Mode de raccordement

Connecteur mâle M15-X-Power, sans écrou chapeau,
(charge électrique : 16 A max.)

Schéma de branchement

Affectation

Contact

Fonction

1

L1

Raccordement réseau, phase L1 (IN)

2

L2

Raccordement réseau, phase L2 (IN)

3

L3

Raccordement réseau, phase L3 (IN)

PE

PE

Raccordement conducteur de protection

A

res.

Réservé

B

res.

Réservé

Le connecteur n'est pas orientable. Dans ce cas, vérifier s'il est possible d'utiliser un contre-connecteur coudé.

REMARQUE

SEW-EURODRIVE ne propose aucun câble préconfectionné pour ce connecteur.