Entrée

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

Couvercle électronique (variateur de vitesse)

..0020..

..0032..

..0040..

Tension nominale réseau (selon EN 50160)

Urés

3 x AC 380 – 500 V

3 x AC 400 V -5 % à AC 500 V +10 %

Courant nominal réseau

Irés

1.6 A

2.8 A

3.7 A

Imax

5.1 A

8.2 A

10.7 A

Fréquence réseau

frés

50 – 60 Hz ± 5 %

Courant de court-circuit nominal admissible maximal à l'entrée du réseau

SCCR
ICC

65 kA

Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation)

 

40 A

Pertes nominales étage de puissance

PV

16 W

27 W

45 W