Codification du couvercle électronique DBC..

Le tableau suivant présente la codification du couvercle électronique.

DBC

Gamme

DBC = Couvercle électronique Direct Binary Communication (communication binaire directe)

1

Type de communication

1 = Binaire

0

Configuration de branchement

0 = Connecteur M12 sur le couvercle électronique (standard)

A

Version de communication

 

0020

Courant nominal de sortie du couvercle électronique

0020 = 2.0 A

0025 = 2.5 A

0032 = 3.2 A

0040 = 4.0 A

0055 = 5.5 A

0070 = 7.0 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16.0 A

 

5

Tension de raccordement

5 = AC 500 V

0

Variante étage de puissance CEM

0 = Antiparasitage

1 = Exécution pour réseau IT

3

Mode de raccordement

3 = Triphasé

 

A

Version

 

0

Variante d'appareil

0 = Standard

0

Version technologique

0 = Version technologique 0 (standard)

0

Niveau application

0 = Niveau application 0 (standard)

 

000

Version MOVIKIT®

000 = Pas de module MOVIKIT® chargé d'usine

/

 

B

Option de mode d'exploitation

B = Pilotage du frein

C = Identifiant spécifique client

D = Paramétrage spécifique appareil de l'état de livraison

P = Paramétrage spécifique client