Plaque signalétique MOVIGEAR® performance DBC
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, la plaque signalétique de l'unité d'entraînement. Les explications concernant la structure de la codification figurent au chapitre "Codification..".

[1] |
| Classe de rendement |
[2] |
| Logo FS |
[3] |
| Étiquette produit avec QR Code. Le QR Code peut être scanné. Il transfère vers les services digitaux de SEW-EURODRIVE. Ces services permettent d'accéder aux données, documents et autres services spécifiques produit. Le manuel produit de l'appareil est disponible avec d'autres informations dans la rubrique "Documentations" > "Données et documentations". |
[4] |
| Numéro de série unique |
Informations complémentaires