Réducteurs à arbre creux avec TorqLOC® (arbre machine sans épaulement)

Monter l'unité d'entraînement sur l'arbre comme indiqué ci-dessous.

  1. Procéder aux étapes selon les indications du chapitre Consignes d'installation.
  2. Nettoyer l'arbre machine et l'intérieur de l'arbre creux. S'assurer que tous les résidus de graisse ou d'huile sont éliminés.
  3. Monter l'anneau de serrage et la douille sur l'arbre machine.
  4. AVERTISSEMENT ! Danger en cas de fixation non conforme du bras de couple. Blessures graves ou mortelles. Fixer le bras de couple sur le groupe d'entraînement. Tenir compte des remarques du chapitre Bras de couple. Le montage de l'unité d'entraînement sans bras de couple n'est pas admissible.
  5. Appliquer de la pâte NOCO-Paste sur la douille en la répartissant soigneusement.
  6. Emmancher le réducteur sur l'arbre machine.
  7. Monter le bras de couple sur le bâti de la machine / support sans serrer les vis à fond.
  8. Insérer la douille jusqu'en butée dans le réducteur.
  9. Enfoncer l'anneau de serrage contre la douille. Marquer la position de l'anneau.
  10. Dévisser le bras de couple du support ou du bâti de la machine.
  11. Retirer le réducteur de l'arbre machine jusqu'à ce que l'anneau de serrage soit suffisamment accessible pour être fixé.
  12. S'assurer que la position de l'anneau de serrage n'a pas changé (se reporter au marquage).
  13. Serrer l'anneau de serrage au couple suivant.
    • Exécution standard : 18 Nm
    • Acier inoxydable : 7.5 Nm
  14. Emmancher la douille et le réducteur sur l'arbre machine jusqu'en butée de l'anneau fixé.
  15. Remonter le bras de couple sur le bâti de la machine / support sans serrer les vis.
  16. S'assurer que toutes les vis sont desserrées et emmancher la frette de serrage sur l'arbre creux.
  17. Emmancher la douille opposée sur l'arbre machine et dans l'arbre creux.
  18. Dans le cas d'un réducteur avec épaulement de l'arbre, monter la frette de serrage jusqu'en butée de l'épaulement. Dans le cas d'un réducteur sans épaulement de l'arbre, monter la frette de serrage avec un écart de 6.5 mm à 7.5 mm par rapport au carter réducteur.
  19. Taper légèrement sur le flasque de la douille opposée pour s'assurer que la douille est logée correctement dans l'arbre creux.
  20. Vérifier que l'arbre machine est logé dans la douille opposée.
  21. Serrer à la main les vis de la frette de serrage et s'assurer que les bagues extérieures de la frette de serrage sont bien parallèles.
  22. Serrer les vis l'une après l'autre en plusieurs tours (ne pas serrer en croix).
    • Les valeurs exactes des couples de serrage figurent sur la frette de serrage.
  23. Après le montage, vérifier si l'écartement "s" entre les bagues extérieures de la frette de serrage est > 0 mm.
    • L'intervalle entre la douille opposée et le bout d'arbre creux et entre la douille et l'anneau de serrage doit être > 0 mm.
  24. Serrer à fond le bras de couple. Tenir compte des remarques du chapitre Bras de couple.