BW100-005/K-1.5, BW150-003/K-1.5, BW047-004/K-0.61

Résistance de freinage

BW100-005 / K1.5

BW150-003/K‑1.5

BW047-004/K‑0.61

Référence résistance de freinage
avec extrémité libre

08282862

08282927

28179145

Référence résistance de freinage
avec connecteur (pour X2304)

28176448

28176421

Puissance crête de freinage PN

kW

9.4

6.3

20

Homologation

 

CE, cURus

CE, cURus

CE, cURus

Capacité de charge

100 % ED

kW

0.2

0.1

0.24

50 % ED

kW

0.3

0.15

0.5

25 % ED

kW

0.6

0.3

1.0

12 % ED

kW

1.0

0.5

1.9

6 % ED

kW

1.8

0.9

3.0

Tenir compte de la limitation de puissance en mode générateur du variateur de vitesse.

Valeur de résistance RBW

Ω

100

150

47

Courant de déclenchement IF

A

1.0

0.6

1.7

Type de construction

 

Résistance plate

Raccordements de puissance

 

Câble de raccordement

Raccordement PE

 

Câble de raccordement

Indice de protection

 

IP65

Température ambiante ϑamb

°C

 

-25 × 40

Déclassement pour température ambiante > 40 °C : -4 % PN/10 K
jusqu'à 60 °C max.

Masse

kg

0.91

0.65

1.1

Dimensions l x H x P

mm

251 x 80 x 15

145 x 80 x 15

216 x 80 x 30

Longueur de liaison approximative

m

1.5

1.5

0.61 (totale)

0.26 (avec gaine)

0.36 (sans gaine)

Grille de protection associée

 

BS-005

Réf. : 0813152X