Description de la fonction

AVERTISSEMENT

La fonction de ralentissement électrodynamique DynaStop® ne permet pas le maintien ferme en position.
Blessures graves ou mortelles.
- Ne pas utiliser la fonction DynaStop® pour les dispositifs de levage.
- En cas d'utilisation de la fonction DynaStop® sur des lignes ascendantes ou descendantes ou des convoyeurs verticaux sans charges suspendues libres, respecter les dispositions de sécurité et de protection de la santé en vigueur (p. ex. directive machines CE 2006/42/CE).
- Tenir compte du comportement de la fonction DynaStop® lors de l'appréciation des risques de l'application, de laquelle découlent les mesures de sécurité nécessaires.
ATTENTION
L'activation du bloc fonction FCB 01 Verrouillage étage de puissance avec moteur en fonctionnement active la fonction DynaStop®. Il peut en découler des couples élevés pouvant entraîner des dommages sur les composants d'entraînement et sur l'installation.
Dommages matériels.
- N'activer le bloc FCB 01 Verrouillage étage de puissance que si la vitesse = "0".
La fonction DynaStop® permet de générer un couple lié à la vitesse qui agit contre le sens de rotation.
Dans la plage d'exploitation admissible, ce couple empêche une accélération trop importante de l'arbre moteur par une force externe (p. ex. descente en cas de convoyeurs inclinés).