Prérequis pour la mise en service
ATTENTION
Surcharge du réducteur.
Endommagement du réducteur.
- Lors de la configuration de la limite de courant et de la limite de couple, tenir compte du couple crête du réducteur.
- Vérifier les limites de courant et de couple ; le cas échéant, les adapter.
La mise en service est nécessaire uniquement si le paramétrage d'usine doit être modifié.
Les conditions suivantes doivent alors être remplies pour la mise en service.
- L'installation mécanique et électrique de l'appareil est conforme aux prescriptions en vigueur.
- L'appareil a été configuré correctement.
- Des mesures de sécurité ont été prises afin d'empêcher tout redémarrage involontaire des appareils.
- Les dommages aux personnes et aux machines doivent être exclus par des mesures préventives de sécurité.
Matériels nécessaires
- PC ou ordinateur portable selon manuel produit > chapitre Raccordement au PC
- Câble d'interface et, le cas échéant, adaptateur d'interface selon le manuel produit > chapitre "Raccordement au PC"
Logiciels nécessaires
- Logiciel d'ingénierie MOVISUITE® de SEW-EURODRIVE