Raccordement par convertisseur de signaux USM21A

La liaison entre le PC et l'interface d'ingénierie de l'appareil peut être établie à l'aide du convertisseur de signaux USM21A.

Les données sont transférées selon le protocole USB 2.0 standard. L'utilisation avec une interface USB 3.0 est également possible.

Les composants suivants sont nécessaires pour ce type de raccordement.

Composant

Référence

Convertisseur de signaux USM21A

Les câbles de liaison suivants sont compris dans la fourniture.

  • Câble de liaison USB 2.0
    • USB type A / USB type B
    • Longueur : 1.5 m
  • Câble de liaison RJ10/RJ10
  • pour le raccordement sur l'interface d'ingénierie X31
    • Avec deux connecteurs RJ10
    • Longueur : 3 m

28231449

Câble de liaison RJ10/M12 (USK15A)

pour le raccordement sur l'interface d'ingénierie X4142

  • Avec connecteur RJ10
  • Avec connecteur M12-SPEEDCON, 5 pôles, mâle, détrompage B
  • Longueur : 3 m

28139038

Câble prolongateur M12/M12

Pour prolonger le câble de liaison RJ10/M12 (USK15A) sur l'interface d'ingénierie X4142.

  • Avec connecteur M12-SPEEDCON, 5 pôles, femelle, détrompage B
  • Avec connecteur M12-SPEEDCON, 5 pôles, mâle, détrompage B
  • Longueur : 13 m

28168860

Kit pour montage ultérieur interface d'ingénierie M12 X4142

M12-SPEEDCON, 5 pôles, détrompage B, femelle

28273273