Section de câble 4.0 mm2

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE :

18127487

HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC

Variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : noir, mâle

 

M23, bague de détrompage : noir, mâle

CE :

18133975

HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR

(sans halogène)

Variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : noir, mâle

 

M23, bague de détrompage : noir, mâle

UL :

18153305

HELUKABEL® – JZ-602

Variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : noir, mâle

 

M23, bague de détrompage : noir, mâle

UL :

18153313

HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512

Variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : noir, mâle

 

M23, bague de détrompage : noir, mâle

CE :

18127495

HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC

Variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : noir, mâle

 

Extrémité libre

CE :

18133983

HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR

(sans halogène)

Variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : noir, mâle

 

Extrémité libre

UL :

18153321

HELUKABEL® – JZ-602

Variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : noir, mâle

 

Extrémité libre

UL :

18153348

HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512

Variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : noir, mâle

 

Extrémité libre

UL :

18166318

HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512

Variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : noir, mâle

 

M23, bague de détrompage : noir, femelle