Section de câble 1,5 mm2
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / | Type de câble | Longueur / | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE : 18180094 | HELUKABEL® JZ-600 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : noir, mâle |
| Extrémité libre | ||||
