Unités d'entraînement avec évent à soupape joint non monté

Position de montage M3

Pour utiliser les unités d'entraînement en position M3, ne pas monter l'évent à soupape joint à l'unité d'entraînement.

En cas de position de montage M3, utiliser uniquement des unités d'entraînement avec dispositif d'équilibrage de pression intégré (option /PG). Tenir compte du complément : Unités d'entraînement MOVIGEAR® de type MGF..-..-C – Options "Exécution pour zones humides /WA" et "Dispositif d'équilibrage de la pression intégré au réducteur /PG".

L'unité d'entraînement MGF..1-DSM-C peut être exploitée en position de montage M3 sans évent et sans restrictions. L'option "/PG" n'est pas disponible pour cette taille.

Positions de montage M1, M2, M4, M5, M6

Les unités d'entraînement commandées pour une utilisation universelle dans les positions M1, M2, M4, M5, M6 sont livrées par SEW-EURODRIVE avec évent à soupape joint non monté.

Dans ce cas, l'évent est livré placé dans l'arbre creux de l'unité d'entraînement. Avant la mise en service, remplacer le bouchon de fermeture à visser le plus haut par l'évent joint à la livraison.

Position de montage MU

Des informations concernant la position de montage universelle MU figurent dans le manuel produit > chapitre Positions de montage.

Couple de serrage

Serrer l'évent fourni par SEW-EURODRIVE à un couple de 8.0 Nm.

La position de l'évent dépend de la position de montage. Tenir compte des remarques du manuel produit chapitre Positions de montage.