PE-Anschluss an MOVIGEAR® mit Schutzbügel

Der Schutzbügel dient zum dauerhaften Schutz des Geräts. Entfernen Sie den Schutzbügel nicht.

  1. Schließen Sie das PE-Kabel gemäß dem folgenden Bild am Schutzbügel an.
  2. WARNUNG! Stromschlag durch fehlerhaften PE-Anschluss. Tod oder schwere Verletzung. Installieren Sie das PE-Kabel folgendermaßen an das Schutzblech (Anziehdrehmoment der Schraube: 2.0 – 2.4 Nm).

Empfehlung:

Montage mit GabelkabelschuhVerwenden Sie zur Montage das dargestellte Installationsmaterial aus dem Beipack.

Zulässig für alle Querschnitte

Montage mit massivem Anschlussdraht oder Litze mit AderendhülseVerwenden Sie zur Montage das dargestellte Installationsmaterial aus dem Beipack.

Zulässig für Querschnitte bis
maximal 2.5 mm2

[1]

Installieren Sie das PE-Anschlusskabel zwischen der Scheibe und dem Schutzblech.

[2]

Gabelkabelschuh passend für M5-PE-Schrauben